VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer
Roca

VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer

4.7 av 5 stjerner4.7(10 anmeldelser)
Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer. The Virginia freestanding bath, with its curved lines and subtle shapes, creates the perfect environment for a relaxing moment.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.248218xx0
  • ProduktfamilieVirginia
  • ProduktgruppeBATHS
  • Utgivelsesdato2021-10-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)560
  • Bredde (mm)1700
  • Dybde (mm)800
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Designet iKina
  • Produsert iKina
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 11
  • OmniClass-tittelBath Shower Units
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia