BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain
Roca

BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain

SURFEX® oval bathtub. Includes click-clack drain and siphon. Without tap holes.
Spesifikasjon
  • Compatible with: 5A183AC00 Wall bath spout
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.248465xx0
  • ProduktfamilieBaths
  • ProduktgruppeBeyond
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-06-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)580
  • Bredde (mm)750
  • Dybde (mm)1600
Relatert
  • Hovedmaterialefast overflate
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 11
  • OmniClass-tittelBath Shower Units
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
Lignende produkter