Vythos Rectangular acrylic bath - double sided
Vythos Rectangular acrylic bath - double sided
    Roca

    Vythos Rectangular acrylic bath - double sided

    Rectangular acrylic bath - double sided. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
    Spesifikasjon
    • Optional: A259114000 1800 Front panel. A259118000 850 Side panel A248594000 Headrest (White) A248595000 Handle
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.248584XX1
    • ProduktfamilieBaths
    • ProduktgruppeVythos
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)435
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)1800
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-tittelBathtubs
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
    Lignende produkter