EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750
Roca

EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750

Acrylic shower tray with anti-slip base
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.276087xx0
  • ProduktfamilieShower trays
  • ProduktgruppeEasy
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-12-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)65
  • Bredde (mm)750
  • Dybde (mm)900
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Designet iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures