THE GAP Over countertop vitreous china basin
Roca

THE GAP Over countertop vitreous china basin

4.0 av 5 stjerner4.0(6 anmeldelser)
Over countertop vitreous china basin
Spesifikasjon
  • Compatible with: 857318...  Water-resistant countertop for basin 857319...  Water-resistant countertop for basin 857320...  Water-resistant countertop for basin 857321...  Water-resistant countertop for basin 857322...  Water-resistant countertop for basin
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.3270MNxx0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeThe Gap
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-11-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)130
  • Bredde (mm)420
  • Dybde (mm)600
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures