THE GAP (AUS) 700 In countertop vitreous china basin
Roca

THE GAP (AUS) 700 In countertop vitreous china basin

In countertop vitreous china basin, 700 mm Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.32747WxxR
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeThe Gap
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-06-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)165
  • Bredde (mm)410
  • Dybde (mm)700
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Oceania