SOFIA Under countertop vitreous china basin
Roca

SOFIA Under countertop vitreous china basin

Under countertop vitreous china basin. Balance and functionality in a sober, simple and elegant design that is committed to the basic lines of an unpretentious style. The result is a highly versatile and comfortable proposal, adding a touch of distinction to the bathroom space.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.327722xx0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeSofia
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-05-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)211
  • Bredde (mm)609
  • Dybde (mm)410
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iKina
  • Produsert iKina
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia