Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Roca

Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole

Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole. This collection is the stylistic proposal were warmth and serenity join forces to create a solid and singular collection inspired by balance and the distinction of geometrical forms.
Spesifikasjon
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.32787Lxx0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeBol
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-12-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)135
  • Bredde (mm)350
  • Dybde (mm)350
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
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
Lignende produkter