Terra Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Terra Over countertop FINECERAMIC® basin

5.0 av 5 stjerner5.0(6 anmeldelser)
Over countertop FINECERAMIC® basin. Simplicity sets the style through pure and simple lines perfectly blended into the environment. An elegant, fresh and versatile collection where the design is the response to the need for comfort, convenience and personality through refined curves.
Spesifikasjon
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.32787Nxx0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeTerra
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-12-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)130
  • Bredde (mm)390
  • Dybde (mm)390
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks