DEBBA 520 Semi-recessed basin
Roca

DEBBA 520 Semi-recessed basin

3.8 av 5 stjerner3.8(5 anmeldelser)
Semi-recessed vitreous china basin
Spesifikasjon
  • Basin capacity (l): 3.8 Bowl depth (mm): 280 Bowl length (mm): 120 Bowl position: Central Bowl width (mm): 445 Fixing kit: Included Glazed base Installation type: Semi-recessed Material: Vitreous china Number of fixing points: 2 Overflow type: Standard Shape: Square Taphole configuration: 1 taphole in the middle Weight (kg): 10.5 Colours and finishes 00 White
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.32799Sxx0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeDebba
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-09-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)165
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)520
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815

Lignende produkter