DEBBA Vitreous china semipedestal (325) for basin
Roca

DEBBA Vitreous china semipedestal (325) for basin

Vitreous china semipedestal for basin
Spesifikasjon
  • Compatible with: 325995..0 Wall-hung vitreous china basin 325995..1 Wall-hung vitreous china basin with two tapholes 325993..0 Wall-hung vitreous china basin 325994..0 Wall-hung vitreous china basin 325996..0 Wall-hung vitreous china basin
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.337991xxU
  • ProduktfamiliePedestals and semipedestals
  • ProduktgruppeDebba
  • Utgivelsesdato2021-06-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)325
  • Bredde (mm)290
  • Dybde (mm)200
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iStorbritannia
  • Produsert iStorbritannia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Europa
Irland
Storbritannia

Lignende produkter