ONA Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
Roca

ONA Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet

4.7 av 5 stjerner4.7(14 anmeldelser)
Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Spesifikasjon
  • Compatible with: 801E12..1 Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet 801E10..1 SUPRALIT® seat and cover for toilet
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.346687xx0
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeOna
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-03-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)290
  • Bredde (mm)530
  • Dybde (mm)360
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
Lignende produkter