THE GAP Comfort height single Toilet back-to-wall
Roca

THE GAP Comfort height single Toilet back-to-wall

Single floorstanding toilet with dual outlet
Spesifikasjon
  • Back-to-wall Comfort height Elbow included Fixing kit: Included Flushing system: Washdown Installation type: Floor-standing Outlet type: Horizontal Rim type: Closed Shape: Square Colours and finishes 00 White
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.34747CxxU
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeThe Gap
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-09-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)440
  • Bredde (mm)610
  • Dybde (mm)350
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815

Lignende produkter