Viena. One piece WC
Roca

Viena. One piece WC

One piece WC. A collection of countertop kitchen sinks available with bowls in two depths. Ideal for any kitchen atmosphere.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.3495A0XXC
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeViena
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-10-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)760
  • Bredde (mm)675
  • Dybde (mm)375
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets