Victoria Vitreous china wall-hung bidet without lid
Roca

Victoria Vitreous china wall-hung bidet without lid

Vitreous china wall-hung bidet without lid. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Spesifikasjon
  • Compatible with: A806E50001 Supralit® bidet lid
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.355V05XX0
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeVictoria
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-07-07
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)435
  • Bredde (mm)355
  • Dybde (mm)530
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets