Optica Wall-hung bidet
Optica Wall-hung bidet
    Roca

    Optica Wall-hung bidet

    Optica Wall-hung bidet. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Spesifikasjon
    • Compatible with: A806F72001 - Soft-closing bidet lid
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.357V15xx0
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeOptica
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-08-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)300
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)530
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets