Optica Back-to-wall bidet with side inlet
Optica Back-to-wall bidet with side inlet
    Roca

    Optica Back-to-wall bidet with side inlet

    Optica Back-to-wall bidet with side inlet. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Spesifikasjon
    • Compatible with: A806F72001 - Soft-closing bidet lid
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.357V18xx0
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeOptica
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-08-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)400
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)530
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets