PROTON Rimless vitreous china urinal, back inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, back inlet

4.8 av 5 stjerner4.8(9 anmeldelser)
Rimless vitreous china urinal, back inlet Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation.
Spesifikasjon
  • Compatible with: 5A9C24C00 Built-in shut-off cock for urinal with round wall plate ECO
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.3590J3xx0
  • ProduktfamilieUrinals
  • ProduktgruppeProton
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)680
  • Bredde (mm)350
  • Dybde (mm)305
Relatert
  • Hovedmaterialemessingprodukter
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 beskrivelseUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelCommercial Urinals
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-tittelUrinals
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
Lignende produkter