MALTA 1200x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

MALTA 1200x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base

Vitreous china shower tray with anti-slip base
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.37450Cxx0
  • ProduktfamilieShower trays
  • ProduktgruppeMalta
  • Utgivelsesdato2021-02-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)65
  • Bredde (mm)700
  • Dybde (mm)1200
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 15
  • OmniClass-tittelShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures