L90 Concealed basin mixer
Roca

L90 Concealed basin mixer

Concealed basin mixer
Spesifikasjon
  • Compatible with: 525220603 Universal built-in body
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.5A3L20C00
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeL90
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-04-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)80
  • Bredde (mm)180
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringVentil
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures