Cala-E. Electronic basin mixer
Cala-E. Electronic basin mixer
    Roca

    Cala-E. Electronic basin mixer

    Electronic basin mixer. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.5A536EC00
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeCala-E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-01-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)141
    • Bredde (mm)40
    • Dybde (mm)174
    Relatert
    • Hovedmaterialemessingprodukter
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets