Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
roca/products/8c61cb25-d0c9-4ba4-8a73-3b853b2788df
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Bad installasjonssystemer
SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve
Tilgjengelig i USA
Roca
Følg
SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve
S - Electronic urinal flush valve powered by batteries Finishes: Chrome, White and Matt
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Compatible with: 525165203 Internal subset powered by batteries 525165303 Internal subset. Mains operated at 230V
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
5A8102xx0
Produktfamilie
Flush valves
Produktgruppe
Sentronic
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2020-07-16
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
110
Bredde (mm)
92
Dybde (mm)
110
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5A8102..0
Instruksjonsvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Teknisk beskrivelse
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5A8102..0/
Relatert
Relatert
Designet i
Spania
Produsert i
Spania
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Bad installasjonssystemer
IFC-klassifisering
Ventil
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_93_79
Uniclass 2015 beskrivelse
Urinal flushing valves
CSI MasterFormat 2014 kode
22 42 13.16
CSI MasterFormat 2014 tittel
Commercial Urinals
OmniClass-nummer
23-31 25 00
OmniClass-tittel
Toilet and Bath Specialties
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Lignende produkter
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Last ned
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Last ned
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Last ned
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Last ned
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Last ned
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Last ned