DECK Single lever shower column w/ shelf
Roca

DECK Single lever shower column w/ shelf

Single lever shower column with shelf. A collection of shower columns with single lever (Deck-M) and thermostatic (Deck-T) options with a practical shelf to keep the showering essentials close by.
Spesifikasjon
  • Includes: 5B1B03C00 STELLA 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B2016C00 FLEX 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.5A9A88C00
  • ProduktfamilieShower columns
  • ProduktgruppeDeck
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-06-08
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)894
  • Bredde (mm)132
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures