Cubica Toilet roll holder with cover
Roca

Cubica Toilet roll holder with cover

Toilet roll holder with cover. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.816822001
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeCubica
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)125
  • Bredde (mm)100
  • Dybde (mm)65
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 beskrivelseToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 21
  • OmniClass-tittelToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings