Cubica Towel ring
Roca

Cubica Towel ring

Towel ring. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.816824001
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeCubica
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)210
  • Bredde (mm)200
  • Dybde (mm)62
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 beskrivelseTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings
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
Lignende produkter