Rubik Over countertop glass
Roca

Rubik Over countertop glass

Over countertop glass. A contemporary collection that meets all the needs of any space regardless of its dimensions. Besides the installation with screws, Rubik allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load).
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.8168440xx
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeRubik
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-01-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)131
  • Bredde (mm)72
  • Dybde (mm)55
Relatert
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties
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
Lignende produkter