ACCESS PRO 135° angled grab bar
Roca

ACCESS PRO 135° angled grab bar

135° angled grab bar ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Spesifikasjon
  • Angle: 135 Finish: White Grab rail diameter (mm): 33 Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6 Shape: Angular
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.816957009
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeAccess
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-05-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)248
  • Bredde (mm)80
  • Dybde (mm)480
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialeVinyl
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 15 17 21
  • OmniClass-tittelBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings
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
Lignende produkter