Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
    Roca

    Tempo Robe Hook

    Robe hook. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    Spesifikasjon
    • Compatible with:
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.817020XX0
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeTempo
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)40
    • Bredde (mm)36
    • Dybde (mm)25
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 27
    • OmniClass-tittelRobe Hooks
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings
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
    Lignende produkter