Tempo Shelf
Tempo Shelf
Tempo Shelf
Tempo Shelf
    Roca

    Tempo Shelf

    Shelf. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    Spesifikasjon
    • Compatible with:
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.817040XX0
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeTempo
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-05-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)25
    • Bredde (mm)300
    • Dybde (mm)110
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties