ONA Over countertop tumbler
ONA Over countertop tumbler
ONA Over countertop tumbler
    Roca

    ONA Over countertop tumbler

    Over countertop tumbler. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.817672xx0
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeOna
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-03-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)84
    • Bredde (mm)105
    • Dybde (mm)78
    Relatert
    • HovedmaterialeABS
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kodeE2020
    • CSI UniFormat II tittelMovable Furnishings
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
    Lignende produkter