CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.851369xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeCarmen
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-11-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)875
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialeChipboard
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
    Lignende produkter