BEYOND Unik (base unit with two drawers, one door and SURFEX® basin on the right)
Roca

BEYOND Unik (base unit with two drawers, one door and SURFEX® basin on the right)

Base unit for in countertop basin on the left
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.851392xxx
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBeyond
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-03-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)525
  • Bredde (mm)505
  • Dybde (mm)1200
Relatert
  • HovedmaterialeChipboard
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kode13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
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
Lignende produkter