BEYOND Base unit for over countertop basin on the left
Roca

BEYOND Base unit for over countertop basin on the left

Base unit for over countertop basin on the left.
1400mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Spesifikasjon
  • Compatible With:
    3270B9..0 Over countertop FINECERAMIC® basin

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.851404xxx
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBeyond
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-03-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)525
  • Bredde (mm)505
  • Dybde (mm)1400
Relatert
  • HovedmaterialeChipboard
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kode13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
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
Lignende produkter