VICTORIA-N 1200 Pack (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Roca

VICTORIA-N 1200 Pack (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)

Pack (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.855840xxx
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeVictoria-N
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-01-08
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)565
  • Bredde (mm)460
  • Dybde (mm)1200
Relatert
  • HovedmaterialeChipboard
  • Sekundært materialeglassporselen
  • Designet iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnCabinets
  • UNSPSC-kode30161801
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kode13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-tittelBathroom Units
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings