PRISMA 1100 Pack (base unit with two drawers, left hand basin and LED mirror)
Roca

PRISMA 1100 Pack (base unit with two drawers, left hand basin and LED mirror)

Pack (base unit with two drawers, left hand basin and LED mirror)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.855939xxx
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppePrisma
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-01-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)667
  • Bredde (mm)460
  • Dybde (mm)1100
Relatert
  • HovedmaterialeChipboard
  • Sekundært materialeglassporselen
  • Designet iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kode13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-tittelBathroom Units
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings