THE GAP ORIGINAL 550 Base unit
Roca

THE GAP ORIGINAL 550 Base unit

Base unit 550

Finishes: 150 Mood Teak & 806 Gloss white


Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.856966xxx
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeThe Gap Original
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-03-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)320
  • Bredde (mm)414
  • Dybde (mm)550
Relatert
  • HovedmaterialeMDF
  • Sekundært materiale PVC / Plast
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kode13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-tittelBathroom Cabinets