SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink
Roca

SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink

4.7 av 5 stjerner4.7(18 anmeldelser)
Stainless steel double bowl kitchen sink
Spesifikasjon
  • Optional: A865090000 Square kitchen sink basket stainless steel A861104000 Soap dispenser A862190000 Rollmat stainless steel
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.870K20860
  • ProduktfamilieKitchen sinks
  • ProduktgruppeSiena
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-06-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)200
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)860
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Servanter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 beskrivelseKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures