PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.6 av 5 stjerner4.6(31 anmeldelser)
PRAGA 790 x 450 mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Spesifikasjon
  • Optional: 861104000 PRAGA Soap dispenser Compatible: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.870E10740
  • ProduktfamilieKitchen sinks
  • ProduktgruppePraga
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-06-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)200
  • Bredde (mm)450
  • Dybde (mm)790
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Servanter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 beskrivelseKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures