BERGEN 780 QUARZEX® single bowl kitchen sink
BERGEN 780 QUARZEX® single bowl kitchen sink
    Roca

    BERGEN 780 QUARZEX® single bowl kitchen sink

    4.9 av 5 stjerner4.9(12 anmeldelser)
    QUARZEX® single bowl kitchen sink Colours and finishes: Black and White
    Spesifikasjon
    • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.880180xx0
    • ProduktfamilieBergen
    • ProduktgruppeKitchen sink
    • Utgivelsesdato2021-10-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)180
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)780
    Relatert
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Servanter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011315
    • ETIM-navnKitchen sink
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures