VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)
Roca

VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)

5.0 av 5 stjerner5.0(5 anmeldelser)
MR - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.M190090xx
  • ProduktfamilieShower screens
  • ProduktgruppeVictoria
  • Utgivelsesdato2021-04-07
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1950
  • Bredde (mm)900
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
  • IFC-klassifiseringVegg
  • UNSPSC-navnBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC-kode30181507
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelShower Doors
  • OmniClass-nummer23-31 17 25
  • OmniClass-tittelShower Screens
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings