Naray LF - Side panel
Naray LF - Side panel
    Roca

    Naray LF - Side panel

    LF - Side panel. Shower screens collection with sliding doors and minimalist design. Easy installation, with screws or adhesive. The whole series is equipped with tempered glass of 6 mm, MaxiClean and integrated hanger for comfortable access to the towel.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.M2843207D00XXNMN
    • ProduktfamilieShower screens
    • ProduktgruppeNaray
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-01-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2000
    • Bredde (mm)68
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Designet iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
    • IFC-klassifiseringVegg
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelShower Doors
    • OmniClass-nummer23-31 17 25
    • OmniClass-tittelShower Screens