Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

Unik ref.: FMF019B991_w
Merke: Roca
Produktfamilie: WALL TILE
Produktgruppe: LINO
Vidde / Bredde (millimeter): 900
Høyde (millimeter): 11
Dybde (millimeter): 900
Dato for publisering: 2019-06-11
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (4)

Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Gray, cement, satin, rectified


Hoved materialet : Ceramics
Sekundært materiale:
Designet i: Brazil
Produsert i: Brazil

BIMobject Kategori: Vegger - Kledning
IFC klassifisering: Covering
UNSPSC navn: Wall finishing materials
UNSPSC kode: 301615
Uniclass 1.4 Kode: L512
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kode: SS-25-45-45
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 Beskrivelse: Internal wall tiling systems
NBS Reference Kode: 25-45-45
NBS Reference Beskrivelse: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass-nummer: 23-15 15 13
OmniClass-tittel: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Navn Verdi
Application Internal Dry Areas
Colour Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Colour Gray
Material Plus Porcelain

BIMobject®