Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

EDROS - INSERTO EDROS BLANCO MATE 30X90,2 RET

Unik ref.: FNQ01AW011
Merke: Roca
Produktfamilie: WALL TILE
Produktgruppe: EDROS
Vidde / Bredde (millimeter): 300
Høyde (millimeter): 11
Dybde (millimeter): 902
Dato for publisering: 2019-06-07
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Byggemateriale
Last ned (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Hoved materialet : Ceramics
Sekundært materiale:
Designet i: Brazil
Produsert i: Brazil

BIMobject Kategori: Gulv - Tiles
IFC klassifisering: Floor
UNSPSC navn: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kode: 30131704
Uniclass 1.4 Kode: L5331
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kode: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kode: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Beskrivelse: Porcelain tiles
NBS Reference Kode: 92-96
NBS Reference Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
OmniClass-nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-tittel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour White
Material Wall Tile

BIMobject®