Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies here !

Godta
;

LEGNO - PP LEGNO NEGRO 20X120 RET

Unik ref.: FYH01HA161
Merke: Roca
Produktfamilie: WALL TILE
Produktgruppe: LEGNO
Vidde / Bredde (millimeter): 193
Høyde (millimeter): 11
Dybde (millimeter): 1200
Dato for publisering: 2019-06-11
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Byggemateriale
Last ned (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Hoved materialet : Ceramics
Sekundært materiale:
Designet i: Brazil
Produsert i: Brazil

BIMobject Kategori: Gulv - Tiles
IFC klassifisering: Floor
UNSPSC navn: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kode: 30131704
Uniclass 1.4 Kode: L5331
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kode: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kode: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Beskrivelse: Porcelain tiles
NBS Reference Kode: 92-96
NBS Reference Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
OmniClass-nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-tittel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Black
Material Plus Porcelain

BIMobject®