Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

4.6 av 5 stjerner4.6(7 anmeldelser)
L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. Sliding-doors shower screens collection with 6 mm. thick tempered glass and a practical handle that eases opening and closing the enclosure. Easy installation, with screws or adhesive.
Spesifikasjon
  • Compatible with: AM16409012M LF-C - Side panel AM16408012M LF-C - Side panel. AM16407512M LF-C - Side panel AM16407012M LF-C - Side panel
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.M162110XXX
  • ProduktfamilieShower screens
  • ProduktgruppeUra
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-06-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1950
  • Bredde (mm)1100
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
  • IFC-klassifiseringVegg
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelShower Doors
  • OmniClass-nummer23-31 17 25
  • OmniClass-tittelShower Screens
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings