Victoria DF - Fixed panel for shower
Victoria DF - Fixed panel for shower
    Roca

    Victoria DF - Fixed panel for shower

    4.8 av 5 stjerner4.8(8 anmeldelser)
    DF - Fixed panel for shower. A collection of shower screens with sliding-, hinged- and folding-doors based on simple and pure lines. Finished in transparent tempered glass (6 mm thickness) and polished silver profiles.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.M1973847D00XXNMN
    • ProduktfamilieShower screens
    • ProduktgruppeVictoria
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-01-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2000
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)2100
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Designet iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
    • IFC-klassifiseringVegg
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelShower Doors
    • OmniClass-nummer23-31 17 25
    • OmniClass-tittelShower Screens