Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed pane
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed pane
    Roca

    Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed pane

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed pane. A shower enclosure with a light profile and a wide range of versions and profiles in a chrome or matt black finish.
    Spesifikasjon
    • Compatible with: AM37307012M LF-C - Side panel AM37308012M LF-C - Side panel. AM37309012M LF-C - Side panel
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.M3431501xM
    • ProduktfamilieShower screens
    • ProduktgruppeBrisa
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2000
    • Bredde (mm)1500
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
    • IFC-klassifiseringVegg
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelShower Doors
    • OmniClass-nummer23-31 17 25
    • OmniClass-tittelShower Screens
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings