Unik ref.: | P2014B032001xx0 |
---|---|
Merke: | Roca |
Produktfamilie: | Helios |
Produktgruppe: | Shower trays |
Vidde / Bredde (millimeter): | 800 |
Høyde (millimeter): | 27 |
Dybde (millimeter): | 1200 |
Dato for publisering: | 2018-06-14 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | http://www.roca.com/catalogue/collections/shower-solutions/shower-trays/he... |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject... |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject... |
Instruksjon video: | https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4 |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/roca/product/p2014b032001xx0
Hoved materialet : | Stonex |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Spain |
Produsert i: | Spain |
BIMobject Kategori: | Sanitær - Shower trays |
---|---|
IFC klassifisering: | Sanitary Terminal |
UNSPSC navn: | Showers |
UNSPSC kode: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kode: | L72143 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Shower trays |
NBS Reference Kode: | 35-06-84 |
NBS Reference Beskrivelse: | Shower Trays |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass-nummer: | 23-31 17 00 |
OmniClass-tittel: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Navn | Verdi |
---|---|
Depth | 1200 |
Height | 27 mm |
Material | STONEX® |
Mounting | Built-in ; Niche |
Width | 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Material | STONEX® |
BIMobject®