Unik ref.: | ZG095S01 |
---|---|
Merke: | Roca |
Produktfamilie: | WALL TILE |
Produktgruppe: | ANTARTICA |
Vidde / Bredde (millimeter): | 320 |
Høyde (millimeter): | 9.8 |
Dybde (millimeter): | 590 |
Dato for publisering: | 2018-02-22 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Byggemateriale |
Produkt data url: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/antartica/rv_white_antartica_bl_32... |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Teknisk beskrivelse: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/antartica/rv_white_antartica_bl_32... |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/roca/product/zg095s01
Hoved materialet : | Ceramics |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Brazil |
Produsert i: | Brazil |
BIMobject Kategori: | Byggematerialer - flis |
---|---|
IFC klassifisering: | Covering |
UNSPSC navn: | Tiles and flagstones |
UNSPSC kode: | 301317 |
Uniclass 1.4 Kode: | L533 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Ceramic tiles |
NBS Reference Kode: | 80-96-19 |
NBS Reference Beskrivelse: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass-nummer: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass-tittel: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
Navn | Verdi |
---|---|
Application | Internal Dry Areas |
Colour | White |
Linear Dimensions | 590 mm |
Material | Wall Tile |
Texture | Bright |
Tile Type | Rectified |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Colour | White |
Material | Wall Tile |
BIMobject®