Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
    Rockfon

    Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms

    Estetisk, rammeløs veggabsorbent som er velegnet til kontorer, resepsjoner etc. hvor ekstra lydabsorpsjon og høy estetikk skal gå hånd i hånd En glatt, matt og ekstrahvit overflate som gir høy lysrefleksjon, lysdiffusjon samt med en antistatisk overflate, hvilket forlenger dens levetidTilgjengelig i mange former med en minimalistisk A-kant og ubegrensede fargemuligheter ved bruk av NCS fargekoderRask og enkel å installere med det spesielle opphengsettet. Opphengsettet sikrer at veggabsorbenten kan installeres i forskjellige avstander fra veggen, noe som skaper et spennende mønster
    Spesifikasjon
    • Reaction To Fire A1
      Light reflection 85%
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Cleaning Vacuum, Damp cloth, Steam cleaning (twice a year)
      Chemical resistance: Tested according to ISO 2812-3:2019 and classified in accordance with EN 12720.
      Rating on a scale from 1 to 5, where 5 is the best. We obtained 5 for the following detergents and disinfectants (2x Weekly disinfection):
      - Active chlorine 2,6%
      - Quaternary ammonium 0,25%
      - Hydrogen peroxide 5%
      - Ethanol 70%
      - Isopropanol 70%
      Use only soft equipment directly on the tile surface: cloth or sponge. Avoid scraping or stiff brush rubbing.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Clean Room Classification 3
      Air Pressure Suitable in areas where differential pressure is required.
      When used in combination with closed neoprene foam tape and:

      -HDC 2 for the 25 mm tile; or
      -HDC 7 for the 40 mm tile,
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.rockfon-cleanspace-ceiling-tile-for-air-tight-cleanrooms
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeHygienic
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2023-05-23
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)600
    Relatert
    • HovedmaterialeSteinull
    • Sekundært materialeSteinull
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Akustiske Plater og tilbehør
    • IFC-klassifiseringhimling